PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
Modulo relè a stato solido
2982511
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con collegamento a molla e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-140 V DC/3 A
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,29 W |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (Ingresso/uscita) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 160 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6... 1,4 x UN) |
| Range tensione d'ingresso | 16,8 V DC ... 30 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | < 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | > 0,6 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 12 mA |
| Tempo di accensione tipico | 400 µs |
| Tempo di disinserzione tipico | 200 µs |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in serie |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 150 V |
| Frequenza di trasmissione | 50 Hz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | 110 V DC |
| Range tensione d'uscita | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Corrente permanente limite | 3 A (vedere curva derating) |
| Limitazione sovratensione | > 150 V |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 150 mV |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in parallelo |
| Prot. contro le sovratensioni |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 86 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2982511 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK6223 |
| Codice prodotto | DK6223 |
| GTIN | 4046356094504 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.13 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.86 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Resistenza agli urti secondo la norma DIN 50155 (requisiti a norma EN 61373)
Campo di temperatura -25 °C ... +70 °C
Campo tensione di ingresso 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen