PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Modulo relè a stato solido
2902963
Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Optoaccoppiatori d'ingresso da 100 kHz |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 01.04.2026 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,04 W |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 5 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Range tensione d'ingresso | 4 V DC ... 6 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | < 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | > 0,8 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
| Tempo di accensione tipico | 1,5 µs |
| Tempo di disinserzione tipico | 2 µs |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 14 V |
| Frequenza di trasmissione | 100 kHz |
| Dati d'uscita | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 4 V DC ... 30 V DC |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Corrente di riposo | 4,3 mA |
| Limitazione sovratensione | > 35 V |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 0,5 V |
| Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 86 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902963 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6235 |
| Codice prodotto | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen