Impostazioni DIP switch:
Funzione
DIP A low - nessun riavvio dopo il ricontrollo (default)
DIP A high - riavvio dopo il ricontrollo
DIP B low - tempo impulso di ingresso > 2 ms (default)
DIP B high - tempo impulso di ingresso > 100 µs
Tempi di prolungamento degli impulsi
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Nessun DIP switch configurato: nessuna funzione di inserzione dell'µscita
Se il segnale di ingresso è più lungo del tempo selezionato, dopo il ritiro del segnale in ingresso l'µscita si disinserisce.
Le impostazioni vengono acquisite dopo il reset della tensione di alimentazione di controllo dimensionamento.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Timer
2903173
Modulo per il prolungamento degli impulsi a un canale, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA, alimentazione: 24 V DC, connessione Push-in
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Estensione impulsi |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,07 W |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V DC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione riferito a US | 0,8 ... 1,2 |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 13 mA (Ingresso low, uscita low) |
| 19 mA (Ingresso high, uscita high) | |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" riferito a UC | < 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" riferito a UC | > 0,8 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Limitazione sovratensione | > 54 V DC |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1 V DC |
| Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Smorzamento |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2903173 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK62A3 |
| Codice prodotto | DK62A3 |
| GTIN | 4046356727860 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.35 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EAC
ID omologazione: RU*DE.*08.B.01536/19cULus Listed
ID omologazione: E140324| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Prodotti compatibili
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen