PLC-OPT-24DC/48DC/100/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido
2904693
N. ELDAS®: 505612040

PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili