PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Modulo relè a stato solido
2904695
N. ELDAS®:
505611940
N. ELDAS®:
505611940
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Funzione d'ingresso |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,81 W |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,3 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3,5 mA |
| Tempo di accensione tipico | 3 ms (con UN) |
| Tempo di disinserzione tipico | 5 ms (con UN) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Frequenza di trasmissione | 10 Hz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2904695 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6235 |
| Codice prodotto | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32.29 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.29 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Relè in miniatura a stato solido 2966618
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen