EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Modulo relè a stato solido
2946832
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 220 V DC, uscita: anticortocircuito, 10-30 V DC/max. 2 A
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Applicazione | Funzione d'uscita |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 220 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Range tensione d'ingresso | 176 V DC ... 264 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 1,7 mA |
| Tempo di accensione tipico | 130 µs |
| Tempo di disinserzione tipico | 180 µs |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
| Frequenza di trasmissione | 1000 Hz |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente permanente limite | 2 A (vedere curva derating) |
| Corrente di dispersione | 150 µA |
| Tensione d'interdizione di punta | 33 V DC (Tensione inversa collettore-invertitore) |
| Limitazione di corrente con cortocircuito | > 2 A (resistente a cortocircuiti) |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 0,3 V |
| Collegamento d'uscita | 3 conduttori, collegato a massa |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Smorzamento; Diodo di smorzamento | |
| Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2946832 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK61C2 |
| Codice prodotto | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082475 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 57.61 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 57.61 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen