EMG 12-OV- 12DC/240AC/1
-
Modulo relè a stato solido
2948814
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 12 V DC, uscita: 24-280 V AC/max. 1 A
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Applicazione | Funzione d'uscita |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 3,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 9,6 V DC ... 13,2 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
| Tempo di accensione tipico | max. un semiperiodo - passaggio per lo zero della tensione |
| Tempo di disinserzione tipico | max. un semiperiodo - passaggio per lo zero della corrente |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni; Varistore | |
| Frequenza di trasmissione | 25 Hz |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | 240 V AC |
| Range tensione d'uscita | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Corrente permanente limite | 1 A (vedere curva derating) |
| Corrente di carico minima | 50 mA |
| Corrente di dispersione | 3,5 mA |
| Corrente impulsiva | 125 A (t = 10 ms) |
| Sfasamento cos phi min | 0,5 |
| Integrale di carico limite | 78 A2s (I2 x t a t = 10 ms) |
| Tensione d'interdizione di punta | 600 V (Tensione inversa di picco periodica) |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1,5 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | elemento RC; elemento RC |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Nota per il montaggio | affiancato senza distanza: orizzontale/non affiancato: a scelta |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2948814 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083489 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen