DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10
-
Modulo relè a stato solido
2961749
Morsetto a relè a stato solido di potenza, ingresso tensione continua, uscita tensione continua, tensione di ingresso 12 V DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ponticelli a pettine EB-DIK
È disponibile la versione attuatore
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Circuito di ingresso integrato
Segnalazione stato