RAD-ISM-900-EN-BD - Modulo radio
2900016

Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con interfacce Ethernet, RS 232 e RS 485 per la banda ISM da 900 MHz (America).
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione al di fuori dell'area economica europea (EEA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Tecnica di dispersione di spettro in banda base
Offre un'interfaccia per la trasmissione dati tra un sistema di trasmissione radio 900 MHz e interfacce Ethernet, RS-232, RS-422 e RS-485
Programmabile per configurazioni punto-punto, punto-multipunto e multipunto-punto
Trasmissione dati sicura grazie alla cifratura AES a 128/192/256 bit
Funzionamento su banda ISM di 902 MHz ... 928 MHz senza necessità di licenza
Supporta i protocolli TCP/IP, UDP e IP v4
Comprende un trasmettitore che può essere impostato da 10 mW ... 1 W