RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Modulo radio
2885854
Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 2400 MHz, composto da un trasmettitore outdoor (Transmitter, Tx) con alimentazione da 12...30 V DC o 85...250 V AC, un ricevitore montabile su guida (Receiver, Rx) con alimentazione da 12...30 V DC e antenne
Dettagli prodotto
| Alimentazione Ricevitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 54 mA |
| Max. corrente assorbita | 120 mA |
| Alimentazione Trasmettitore | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Corrente assorbita tipica | 50 mA |
| Max. corrente assorbita | 65 mA (con 24 V DC) |
| Digitale | |
| Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
| Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | Ag, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 0,5 A |
| Vita elettrica | 8x 105 cicli di manovre con corrente d’inserzione 0,5 A |
| Vita meccanica | 1x 107 |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Connettore maschio M12 | |
| Collegamento | Connessione a molla (M12) |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 26 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distanza canali | 100 kHz |
| Numero di gruppi canali | 9 |
| Numero di canali per gruppo | 63 |
| Potenza di trasmissione | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Larghezza | 92 mm |
| Altezza | 98 mm |
| Profondità | 340 mm |
| Materiale (Custodia) | Poliammide |
| Alluminio | |
| PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP20 | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Ricevitore) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Trasmettitore) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Codice articolo | 2885854 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | DNC652 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’959.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’959.1 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione necessario
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen