ILB BT ADIO 2/2/16/16-4
-
Modulo radio
2692704
Modulo Wireless IO, 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche; Bluetooth V1.2; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; capacità di trasmissione max. 4 dBm
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Famiglia di prodotti | Inline |
Tipo | Struttura modulare |
Il kit comprende | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
MTBF | 465 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
140 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
Scheda radio | |
Numero | 1 |
Esecuzione | Bluetooth, 2,4 GHz fino a 1 MBit/s |
Nota per il montaggio | integrata |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore Inline |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
Corrente di alimentazione | < 100 mA |
Analogico: | |
Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
Descrizione dell'ingresso | single ended |
Numero ingressi | 2 |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
Risoluzione dei valori di misura | 12 bit |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Numero ingressi | 16 (EN 61131-2 tipo 1) |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Range d'ingresso segnale "0" | < 5 V |
Range d'ingresso segnale "1" | > 15 V |
Tempo filtro | 500 µs |
Analogico: | |
Denominazione uscita | Uscite analogiche |
Numero uscite | 2 |
Risoluzione DAC | 12 Bit |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 1 conduttore |
Numero uscite | 16 |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, resistente alla tensione di ritorno |
Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
Antenna | |
Numero | 1 |
Collegamento | SMA (maschio) |
Funzioni | |
Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
Autenticazione | |
PIN | |
Non-Discoverable | |
Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
Sostegno al paese | Australia (Regolazione speciale Contattare il product manager) |
Belgio | |
Bulgaria | |
Danimarca | |
Germania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Gran Bretagna | |
Irlanda | |
Islanda | |
Italia | |
Canada | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Paesi Bassi | |
Norvegia | |
Austria | |
Polonia | |
Portogallo | |
Romania | |
Svezia | |
Svizzera | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Repubblica Ceca | |
Ungheria | |
USA | |
Cipro (Repubblica) | |
Wireless | |
Denominazione | Bluetooth |
Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
Standard radio | Bluetooth 1.2 |
Sensibilità di trasmissione | 4 dBm (regolato automaticamente a 2,5 mW) |
Numero di interfacce radio | 1 |
Moduli radio collegabili | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
Profilo supportato | HID |
Larghezza | 117 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 73 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Montaggio su guida DIN | |
Nota per il montaggio | Antenna OMNI compresa nella fornitura |
Codice articolo | 2692704 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DNC662 |
GTIN | 4046356413183 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 300 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Possibilità di funzionamento in parallelo di numerosi sistemi Bluetooth
Estremamente robusta e affidabile
Messa in servizio semplice e rapida
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen