FL BLUETOOTH AP
-
Modulo radio
2737999
Factoryline Wireless Bluetooth-Access-Point, Bluetooth V2.0, banda di frequenza 2,4 GHz, 1 interfaccia radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, omologazioni nazionali, IP20, connessione COMBICON 9 - 30 V DC, connessione RJ45 LAN, DSUB9-RS-232, collegamento antenna SMA(f)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | Bluetooth, 2,4 GHz fino a 1 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione | 200 mA |
| Corrente assorbita | 200 mA (con 24 V DC) |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Numero | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | SMA (maschio) |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Access point / Ethernet Client Adapter / (COM Server) |
| Configurazione | Web Based Management |
| Selezione automatica del canale | FHSS, AFH |
| Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
| Filtro MAC | |
| Autenticazione | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Australia (Regolazione speciale Contattare il product manager) |
| Belgio | |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Israele | |
| Italia | |
| Canada | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Russia (Regolazione speciale Contattare il product manager) | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Singapore | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Turchia | |
| Ungheria | |
| USA | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Seriale | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Protocolli | RS-232 |
| Wireless | |
| Denominazione | Bluetooth |
| Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Standard radio | Bluetooth 2.0 |
| Sensibilità di trasmissione | max. 14 dBm (regolato automaticamente) |
| Numero di interfacce radio | 1 |
| Moduli radio collegabili | 7 |
| Profilo supportato | LAP, PAN, SPP |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Profondità | 25 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, montaggio opzionale su guida |
| Montaggio a parete | |
| Nota per il montaggio | antenna omnidirezionale OMNI esterna, antenna sostituibile |
| Codice articolo | 2737999 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2B1 |
| Codice prodotto | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356042932 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 246.5 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Portata* fino a 200 m
Antenna speciale integrata (EPA)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen