RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - Antenna
2885867

Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici, 2,4 GHz, guadagno: 3 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/85°, grado di protezione: IP55, connessione: SMA (maschio), per il montaggio nel quadro elettrico (opzione di montaggio a parete), incl. cavo di connessione da 1,5 m

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia resistente agli urti
Per applicazioni mobili libere
Per connessioni a punti multipli o mesh