PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Modulo portarelè
2834643
Moduli portarelè montati con connessione a vite, composti da: base relè, relè industriale con LED integrato, diodo di smorzamento, tasto di azionamento manuale a innesto e leva di fissaggio. Tensione d'ingresso: 24 V DC, 2 contatti di scambio, 10 A
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il diodo di smorzamento nei tipi DC è integrato nel relè
Relè con azionamento manuale e LED di stato
Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
Segnalazione meccanica di stato
Tipi con 4 contatti di scambio con contatti dorati multistrato