PLC-RSP- 24UC/21-21 - Modulo portarelè
2912510

PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSP.../21-21 con connessione a molla e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V AC/DC

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a tenuta RT-III
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Ponticelli a innesto funzionali
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato