PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF
-
Modulo portarelè
2968001
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base con collegamento a molla e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, intervallo: da 0,75 x UN a 1,15 x UN, frequenza nominale di ingresso 16,7 Hz, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 230 V AC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,1 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 6 kV (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Range tensione d'ingresso | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| frequenza di rete | 16,67 Hz |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 4,8 mA (a AC) |
| Tempo di eccitazione tipica | 20 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 60 ms |
| Tensione bobina | 110 V DC |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi + Au |
| Nota | Il superamento dei valori massimi specificati causa la distruzione del rivestimento in oro. In caso di ulteriore funzionamento, valgono i valori del contatto AgNi, ma si deve prevedere una vita elettrica ridotta. |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| Min. corrente | 1 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (24 V DC) |
| Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
| Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP.) |
| Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Max. corrente d'inserzione | 8 A |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
| 85 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| 44 W (con 110 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 0,2 A (a 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (a 250 V, DC13) | |
| 2 A (con 24 V, AC15) | |
| 2 A (con 120 V, AC15) | |
| 2 A (con 250 V, AC15) | |
| Lato eccitazione | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lato contatti | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2968001 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK622D |
| Codice prodotto | DK622D |
| GTIN | 4046356138666 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 65.47 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.47 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relè singolo 2961228
I vantaggi
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Frequenza nominale di ingresso 16,7 Hz
Connessione a vite e Push-in
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen