PLC-RSP-120UC/21HC
-
Modulo portarelè
2912316
PLC-INTERFACE, per correnti permanenti elevate composta da morsetto base PLC-BSP.../21 HC con collegamento a molla e relè in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, corrente limite permanente fino a 10 A,1 contatto di scambio, tens. di ingresso 120 V AC/DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | correnti permanenti elevate |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,5 W |
Norme / Disposizioni | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Range tensione d'ingresso | 102 V AC/DC ... 168 V AC/DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 4,2 mA (con 110 V DC) |
4,5 mA (con 120 V AC) | |
Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Il ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
Min. tensione commutabile | 12 V (a 10 mA) |
Corrente permanente limite | 10 A |
6 A (Il valore vale per gli attacchi 12. Se gli attacchi 12 vengono ponticellati, vale il valore normale.) | |
Max. corrente d'inserzione | 30 A (300 ms) |
Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 240 W (con 24 V DC) |
58 W (con 48 V DC) | |
48 W (con 60 V DC) | |
50 W (con 110 V DC) | |
80 W (con 220 V DC) | |
2500 VA (con 250 V AC) | |
Potenza commutabile (carico ohmico) max. ponticellato | 144 W (Con 24 V DC, il valore vale per gli attacchi 12. Se gli attacchi 12 vengono ponticellati, vale il valore normale.) |
1500 VA (Con 250 V AC, il valore vale per gli attacchi 12. Se gli attacchi 12 vengono ponticellati, vale il valore normale.) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,2 A (a 250 V, DC13) | |
6 A (con 24 V, AC15) | |
6 A (con 120 V, AC15) | |
6 A (con 250 V, AC15) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 14 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2912316 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | DK622A |
GTIN | 4046356050722 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 65.93 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65.93 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
REL-MR-110DC/21HC - Relè singolo 2961338
I vantaggi
Tutte le più comuni tensioni d'ingresso da 12 V DC ... 230 V AC
Lunga vita elettrica grazie al relè da 16 A
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Max. corrente permanente 10 A
Ponticelli a innesto funzionali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen