PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Modulo portarelè
2900325
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie e correnti permanenti elevate composta da morsetto base con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 72 V DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Luogo di installazione | Installazione sulla cassetta di distribuzione del veicolo |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 3x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,43 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 72 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 6 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 11 ms |
| Tensione bobina | 48 V DC |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Filtro RCZ | |
| Elettronica ad ampio spettro | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP.) |
| Min. tensione commutabile | 12 V (a 10 mA) |
| Corrente permanente limite | 10 A (con ponticello 2967691 inserito) |
| Max. corrente d'inserzione | 30 A (300 ms) |
| Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 240 W (con 24 V DC) |
| 58 W (con 48 V DC) | |
| 48 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 75 W (con 220 V DC) | |
| 2500 VA (con 250 V AC) | |
| Potere di rottura | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Classe di temperatura TX) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Norme/Disposizioni | EN 50155 (VDE 0115 Parte 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900325 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK623A |
| Codice prodotto | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relè singolo 2834821
I vantaggi
Funzionamento ottimale del relè mediante elettronica ad ampio spettro
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Certificato secondo EN 50155
Campo di temperatura: -40 °C ... + 70 °C (per intervalli brevi 85 °C)
Range tensione di ingresso 0,7 fino a 1,25 x UN (temporanea 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen