MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Modulo portarelè
1292332
Ex i-Il modulo relè separa i circuiti di comando binari e di segnalazione Ex i e non Ex i e serve al comando a sicurezza intrinseca di circuiti di corrente di campo Ex i tramite un relè di scambio per canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Loop Powered, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Connessione Push-in
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Le condizioni di installazione influiscono sulla temperatura ambiente. Osservare le istruzioni per l'uso. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
| Isolamento galvanico Ingresso 1 / Ingresso 2 | |
| Tensione di prova | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| Potenza dissipata | ≤ 0,4 W |
| Controllo | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di controllo, non a sicurezza intrinseca |
| Segnale d'ingresso, tensione | 12 V ... 31,2 V (Segnale di commutazione) |
| Corrente assorbita | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Commutazione: Relè | |
| Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio per canale |
| Min. tensione commutabile | 1 V (1 mA) |
| Max. tensione commutabile | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Tempo di accensione tipico | ≤ 10 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | ≤ 10 ms |
| Frequenza di commutazione | ≤ 15 Hz |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Circuiti Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 45 V AC |
| Corrente d'ingresso Ii | 4 A |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 45 V DC |
| Corrente d'ingresso Ii | 0,25 A |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30 V DC |
| Corrente d'ingresso Ii | 4 A |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Morsetti) |
| IP30 (Custodia) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (Dispositivo singolo: posizione di installazione a piacere) |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN verticale con circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale senza circolazione dell'aria) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaggio in gruppo: guida DIN orizzontale con circolazione dell'aria) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Compatibilità elettromagnetica | Collaudato secondo le seguenti norme e prescrizioni: EN 61326-1 Uso in ambiente industriale, NAMUR NE 21 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
| Tipo di montaggio | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posizione di installazione | verticale, orizzontale |
| Codice articolo | 1292332 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK121W |
| Codice prodotto | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 178.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connettore bus per guide DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen