EMG 25-REL/KSR- 24/21-21/SO16
-
Modulo portarelè
2942700
Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
isolamento | Isolamento rinforzato |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,67 W |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V AC/DC |
Range tensione d'ingresso | 21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 28 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 13 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC |
Corrente permanente limite | 6 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1500 VA (con 250 V AC) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 47,5 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 25 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2942700 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK61Y1 |
Codice prodotto | DK61Y1 |
GTIN | 4017918278670 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70.7 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen