EMG 17-REL/SG-B 60/21/M
-
Modulo portarelè
2953948
Modulo a relè, con relè a tenuta per rimanenza saldato, con diodi a commutazione negativa, contatti (AgAu): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 60 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Applicazione | Universale |
Funzionamento | 100 % ED (osservare lunghezza max. dell'impulso in ingresso) |
Vita meccanica | ca. 3x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,68 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 60 V DC |
Range tensione d'ingresso | 48 V DC ... 66 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 28 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 10 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Intervallo tempo d'impulso | 30 ms ... 5 s |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgAu |
Max. tensione commutabile | 24 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 0,5 A |
Max. corrente d'inserzione | 0,2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 5 W (con 24 V DC) |
5 VA (con 24 V AC) | |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 5 A |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (con 24 V DC) |
40 W (con 48 V DC) | |
35 MW (con 60 V DC) | |
30 W (con 110 V DC) | |
55 W (con 220 V DC) | |
1250 VA (con 250 V AC) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2953948 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK6142 |
GTIN | 4017918084684 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 52.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 52.8 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen