EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU
-
Modulo portarelè
2940388
Modulo a relè, con relè saldato, contatto dorato per piccole potenze, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V DC, versione girata di 180°
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Applicazione | Universale |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,5 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 21 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 11 ms |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto doppio |
Materiale dei contatti | AgPd60, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V AC |
36 V DC | |
Corrente permanente limite | 0,5 A |
Max. corrente d'inserzione | 0,2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 5 W (con 24 V DC) |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
Max. tensione commutabile | 125 V AC |
150 V DC | |
Corrente permanente limite | 2 A |
Max. corrente d'inserzione | 2 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 29 W (con 24 V DC) |
29 W (con 48 V DC) | |
29 W (con 60 V DC) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 10,6 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2940388 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK61C2 |
Codice prodotto | DK61C2 |
GTIN | 4017918104498 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 41.36 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41.36 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
I vantaggi
Circuito di ingresso e antidisturbo integrato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen