BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Modulo portarelè
1003549
Modulo relè, interfaccia standard per impianti antincendio, con relè in miniatura saldato, 1 contatto in apertura, tensione di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 10 mA |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore, varistore |
| Condensatore; Condensatore | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in apertura |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato |
| Nota | Una resistenza da 1 Ω è collegata in serie, mentre una da 10 kΩ è collegata in parallelo all'uscita |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC |
| Corrente permanente limite | max. 10 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Larghezza | 17,8 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1003549 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | DK61Y1 |
| Codice prodotto | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen