FLKM-2FLK20/32M/OUT/LA/DV
-
Modulo passivo
2304733
Modulo VARIOFACE "Mass Termination Blocks" a 40 poli per: - uscite a 32 canali, con LED, larghezza modulo: 169 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 30 V DC |
Max. amperaggio per segnale | 1 A |
Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima | 5 A (KL/KL) |
Controllore supportato EMERSON DeltaV | |
Scheda I/O adatta | VE4002S1T2B6 |
Livello di campo | |
Attacco a norma | IEC / EN |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 20 |
Passo | 2,54 mm |
Segnalazione stato | sì |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 169 mm |
Altezza | 77 mm |
Profondità | 52 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale isolante custodia | PVC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2304733 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK218K |
GTIN | 4017918973834 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 310.28 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 310.28 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen