FL IF 2POF 10/100-D
-
Modulo media
2832852
Modulo d'interfaccia, 2 porte, 10/100 Mbit/s, auto-negoziazione per il sistema Modular Managed Switch, uscita verso il basso
Dettagli prodotto
| Tipo | fine |
| Funzionalità di base | Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch |
| Isolamento galvanico | 10BASE-F/100BASE-FX//alimentazione |
| Mezzo trasmissivo | FO |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | tramite stazione di testa |
| Collegamento alimentazione | da FL SWITCH MM HS o MXT |
| Corrente assorbita tipica | 100 mA |
| Freno da collegare | |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet | |
| Collegamento | Connettore FSMA |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (direzione di attacco verso il basso) |
| Lunghezza di trasmissione | max. 50 m (incl. 3 dB riserva di sistema, fibra polimerica con 980/1000 230 dB/km) |
| Numero di canali | 2 |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | connettore F-SMA |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Lunghezza di trasmissione | 50 m (incl. 3 dB riserva di sistema, fibra polimerica con 980/1000 230 dB/km) |
| Lunghezza d'onda | 650 nm |
| Numero di canali | 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 80,3 mm |
| Profondità | 72,5 mm |
| Colore | verde |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Esercizio/stoccaggio/trasporto: 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Isolamento galvanico | 10BASE-F/100BASE-FX//alimentazione |
| Tipo di montaggio | nel sistema host |
| Codice articolo | 2832852 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 88.888 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 88.888 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen