I moduli multifunzionali analogici Inline Block IO sono utilizzabili ovunque nel mondo. I quattro ingressi consentono il rilevamento differenziato di segnali di corrente o tensione analogici oppure la possibilità di collegare termoresistenze (RTD). E' inoltre possibile collegare ad entrambe le uscite a scelta attuatori di corrente o di tensione. Oltre a ciò, tutti i canali sono forniti di serie con connessioni schermate e a 2, 3 o 4 conduttori. I segnali analogici vengono messi a disposizione con una risoluzione a 16 bit.
I connettori possono essere codificati con l'ausilio di piastrine portacartellini sollevabili. Le piastrine sono munite di cartellini che possono essere personalizzati a piacere in base alle necessità. Per la siglatura dei punti di connessione è disponibile inoltre il nastro Zack ZBFM-6...
ILB IB AI4 AO2
-
Modulo I/O
2878777
Modulo di ingresso/uscita analogico Inline Block IO, INTERBUS, ingressi: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V,0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., uscite: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, connessione a 2, 3, 4 conduttori
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 156 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 05 |
| Codice ID (dec.) | 243 |
| Canale dati di processo | 80 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 10 Byte |
| Range indirizzi uscite | 10 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 2 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 12 Byte |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso differenziale, incl. alimentazione sensori (24 V DC) |
| Numero ingressi | max. 4 (Ingressi differenziali, a scelta in tensione o in corrente) |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori (schermati) |
| Aggiornamento dati di processo | 17 ms |
| Tempo di conversione A/D | tip. 180 µs |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit |
| Frequenza limite (3 dB) | 120 Hz (per preimpostazione del filtro di 4,5 ms) |
| 450 Hz (con filtro da 1,1 ms) | |
| Risoluzione dei valori di misura | 16 bit (15 bit + segno) |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | tip. 107 Ω |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | tip. 276 kΩ |
| Analogico: Ingressi di tensione | |
| Numero ingressi | 4 (Ingressi differenziali, tensione) |
| Rottura filo | verso 0 V controllata |
| Circuito di protezione | protezione elettronica cortocircuito |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | tip. 276 kΩ |
| Tempo di filtro in ingresso | 1,1 ms (o 4,5 ms (per canale)) |
| Analogico: Ingressi di corrente | |
| Numero ingressi | 4 (Ingressi differenziali, corrente) |
| Rottura filo | verso 0 mA controllata; riconoscimento interruzione linea a 4 mA ... 20 mA |
| Circuito di protezione | protezione elettronica cortocircuito |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | tip. 107 Ω |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi RTD analogici |
| Numero ingressi | 4 |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori (schermati) |
| Numero uscite | 2 |
| Tempo di conversione D/A | tip. 70 µs |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Circuito di protezione | Protezione delle uscite contro cortocircuito; Elettronico |
| Formato dei dati | IB IL, IB ST, IB RT, rappresentazione normalizzata, S7 compatibile |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit (15 bit + segno) |
| Aggiornamento dati di processo | 17 ms |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | fino a 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Inline |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | max. 175 mA (Carico nominale AO-I) |
| tip. 100 mA | |
| Potenziali: Alimentazione dei sensori (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | max. 220 mA (pieno carico max.) |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | max. 220 mA (pieno carico max.) |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2878777 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI1A1 |
| GTIN | 4046356075121 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 560.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 465 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
Prodotti compatibili
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Connettore schermato Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
I vantaggi
4 ingressi analogici (schermati)
2 uscite analogiche (schermate)
Rilevamento differenziato o termoresistenza (RTD)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen