IB ST 24 BAI 8/U - Modulo I/O
2721015

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 8 ingressi, 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto







I vantaggi

Moduli di rilevazione della temperatura
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)