Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F.
AXL DO 16/3-ME
-
Modulo I/O
2688161
Modulo di uscita digitale Axioline, 16 uscite, 24 V DC, 500 mA, connessione a 2 e 3 conduttori (modulo elettronico come ricambio per l'articolo 2688048 AXL DO 16/3)
Dettagli prodotto
| Colore | grigio |
| Bus locale Axioline F | |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione diretta |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi delle uscite; Elettronico |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -25,8 V ... -15 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 8 A (protezione esterna) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico min | 10 kΩ |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale lampade | max. 12 W (con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
| Frequenza di commutazione | max. 10000 al secondo (con corrente di almeno 50 mA) |
| max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
| max. 16 al secondo (con carico nominale della lampada) | |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | richiede una resistenza a tensioni inverse fino a 0,5 A per 1 s |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Ritardo segnale | max. 100 µs (durante l'accensione) |
| max. 100 µs (allo spegnimento, con una corrente di carico di almeno 50 mA) | |
| Disattivazione sovracorrente | da 0,7 A |
| Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | < 1 mA |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali sì |
| Potenziali | |
| Protezione | max. 8 A (Protezione da inversione di polarità fino a 5 A) |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni tensione d'alimentazione; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Protezione contro inversione di polarità tensione alimentazione; diodo parallelo; con protezione esterna 5 A (solo per la messa in servizio) | |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA |
| Potenza assorbita | max. 600 mW |
| Potenziali: Alimentazione per moduli di uscita digitali (UO) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | 8 A (protezione esterna) |
| Potenza assorbita | max. 240 W (di cui 560 W di perdite interne) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 2688161 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI232 |
| GTIN | 4046356570497 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 159.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 159.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Tempo di update minimo < 100 µs
16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen