IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2819613
Regolatore della temperatura Inline, compatto, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), con 4 canali, con 4 ingressi termocoppia, 8 uscite binarie (24 V, 70 mA), 1 ingresso per il rilevamento delle correnti cumulative degli elementi riscaldanti, limitato a 4 canali
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il controllore di temperatura multicanale Inline è uno slave parametrizzabile liberamente per il sistema di installazione Inline.
Limitato a 4 sistemi di controllo ad anello chiuso
Velocità di trasmissione 500 kbit/s