Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station.
IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2819820
Regolatore della temperatura Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), con 6 ingressi termocoppia, 6 uscite binarie, 1 ingresso per il rilevamento delle correnti cumulative degli elementi riscaldanti, espandibile a 30 circuiti di regolazione, velocità di trasmissione 2MBaud
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Può essere ampliata con ulteriori moduli per il rilevamento della temperatura fino ad un massimo di 30 sistemi di controllo ad anello chiuso.
Il controllore di temperatura multicanale Inline è uno slave parametrizzabile liberamente per il sistema di installazione Inline.
Velocità di trasmissione 2 MBit/s