Inline terminals with “2 MBD” added to their item designation work with a transmission speed of 2 Mbps. These terminal blocks are discontinued or no longer in the range. If you require this transmission speed, please ask your local Phoenix Contact representative. If you can work with a transmission speed of 500 kbps, select as a replacement the corresponding variant that does not have “2MBD” added to its item designation. Please note that a uniform transmission speed must always be used within one inline station.
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2878887
Morsetto funzionale Inline RS 485/422, per la trasmissione di dati seriali, un canale di ingresso e uscita seriale in versione RS-485/-422: pura comunicazione dei dati di processo, velocità di trasmissione 2 MBaud
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte
Velocità di trasmissione regolabile fino a 38400 bit/s
Supporto di diversi protocolli
1 canale seriale d’ingresso e d'uscita in versione RS-485 o RS-422
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile