VFC-PT/D9SUB/M
-
Modulo di interfaccia
1278825
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore maschio D-SUB, numero di poli: 9, larghezza di installazione: 19 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE Front Connect |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 2 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Livello di controllo | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 9 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Numero di poli | 12 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 18,9 mm |
| Altezza | 127,2 mm |
| Profondità | 46,85 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Siglatura | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1278825 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2172 |
| Codice prodotto | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 92 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cavi 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cavi 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cavi 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cavi 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cavi 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cavi 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cavi 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cavi 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Cavi 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Cavi 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Cavi 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Cavi 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Cavi 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cavi 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cavi 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cavi 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cavi 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cavi 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cavi 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cavi 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Cavi 2900903
I vantaggi
Cablaggio rapido, chiaro e senza errori grazie ai morsetti componibili Push-in con tecnologia di connessione frontale
Riduzione dello spazio necessario nel quadro elettrico di un massimo del 60 % rispetto a soluzioni convenzionali tramite il design innovativo con larghezza di montaggio di 19 mm
Collegamento Plug & Play al livello di Remote IO e di campo con il vasto programma di cablaggio di sistema di Phoenix Contact
Supporto ottimale della periferia decentrale grazie all'elevata flessibilità e alla struttura sottile
Adatto dal punto di vista estetico e tattile ai moderni sistemi Remote IO
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen