VFC-PT/D15SUB/F
-
Modulo di interfaccia
1278824
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore femmina D-SUB, numero di poli: 15, larghezza di installazione: 19 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cablaggio rapido, chiaro e senza errori grazie ai morsetti componibili Push-in con tecnologia di connessione frontale
Riduzione dello spazio necessario nel quadro elettrico di un massimo del 60 % rispetto a soluzioni convenzionali tramite il design innovativo con larghezza di montaggio di 19 mm
Collegamento Plug & Play al livello di Remote IO e di campo con il vasto programma di cablaggio di sistema di Phoenix Contact
Supporto ottimale della periferia decentrale grazie all'elevata flessibilità e alla struttura sottile
Adatto dal punto di vista estetico e tattile ai moderni sistemi Remote IO