FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
-
Modulo di interfaccia
2294364
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 37
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 37 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 2,5 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 55,5 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 125 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 40 |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Passo | 2,77 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 39 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 78,75 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 70,97 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | poliammide 6.6 verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2294364 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2182 |
| Codice prodotto | DK2182 |
| GTIN | 4017918132743 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 206.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 206.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cavi 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cavi 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cavi 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cavi 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cavi 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cavi 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cavi 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Cavi 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cavi 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cavi 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cavi 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cavi 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cavi 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cavi 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cavi 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Cavi 2900912
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen