FLKM 14/LA
-
Modulo di interfaccia
2281458
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 14 con indicazione luminosa
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 14 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 1 A |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Segnalazione stato | LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 56,5 mm |
| Altezza | 58,5 mm |
| Profondità | 77 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | poliammide 6.6 verde |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2281458 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2181 |
| GTIN | 4017918054700 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 146.62 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 111.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen