DFLK-D62 SUBH/S
-
Modulo di interfaccia
2300863
Modulo passaparete VARIOFACE, per l’accoppiamento diretto di singole linee di segnale fino a 2,5 mm2, con connettore maschio D-SUB e connessione a vite, numero poli 62
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
Numero di poli | 62 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 0,5 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 125 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Attacco a norma | IEC 60807-2 |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Filettatura | UNC 4-40 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 62 |
Cicli di manovra | > 500 |
Passo | 2,41 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero di poli | 16 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Passo | 5 mm |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 40,4 mm |
Altezza | 180 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2300863 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK2AC2 |
Codice prodotto | DK2AC2 |
GTIN | 4017918903213 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 197.33 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 189.228 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Connettore maschio a 62 poli
A norma IEC˽60807-2
Connessione a vite
Collegamento 1:1
Filettatura D-SUB 4-40 UNC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen