Il modulo di sicurezza è un modulo di ingresso della gamma Inline,da impiegare in un sistema INTERBUS Safety. Il modulo di sicurezza può essere impiegato come componente di una stazione Inline in qualsiasi posto all'interno di un sistema INTERBUS Inline. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di un sistema INTERBUS si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Inoltre, dispone di quattro ingressi digitali sicuri nel caso della struttura a due canali o di otto entrate digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo.
I parametri degli ingressi si possono impostare e consentono l’integrazione di sensori nel sistema INTERBUS (INTERBUS-Safety) protetto.
In un sistema INTERBUS Safety è possibile raggiungere con il modulo di sicurezza, in base all'installazione e alla parametrizzazione, la seguente integrità di sicurezza:
- fino alla categoria 4 in base alla norma EN 954-1,
- fino a SIL 3 in base alle norme EN 61508 e EN 62061,
- fino a PL e in base alla norma prEN ISO 13849-1.
I dati d'ingresso vengono scambiati mediante messaggi sicuri tra il
controllore INTERBUS e il modulo (vedi UM DE INTERBUS-SAFETY SYS).
IB IL 24 SDI 8-PAC
-
Modulo di sicurezza
2985657
Modulo d'entrata digitale decentrato legato alla sicurezza, grado di protezione IP20 della gamma Inline.
Inoltre, dispone di quattro ingressi digitali sicuri nel caso della struttura a due canali o di otto entrate digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
SIL 3 secondo EN IEC 62061
PL e secondo EN ISO 13849-1