TRIO DIODE è il modulo di ridondanza montabile su guida della linea di prodotti TRIO POWER.
Grazie al modulo di ridondanza è possibile disaccoppiare due alimentatori dello stesso tipo collegati in parallelo sul lato uscita per l’aumento della potenza o la ridondanza.
I sistemi ridondanti vengono impiegati negli impianti che pongono requisiti particolarmente elevati alla sicurezza di funzionamento. Le alimentazioni interessate vengono quindi dimensionate in modo che il fabbisogno totale di corrente di tutte le utenze di un'alimentazione sia completamente coperto. In questo modo viene garantita l'affidabilità continua dell'impianto attraverso la struttura ridondante dell'alimentazione di energia.
Se in un'apparecchiatura si verifica un difetto interno o una caduta dell'alimentazione della tensione di rete sul lato primario, la seconda apparecchiatura acquisisce automaticamente senza interruzioni l'intera alimentazione di corrente. Il contatto di segnale libero da potenziale e i LED segnalano l'assenza di ridondanza.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Modulo di ridondanza
2866514
Modulo di ridondanza con monitoraggio delle funzioni, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID omologazione: TA25015M| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528ABS
ID omologazione: 20-2022537-PDADNV
ID omologazione: TAA000011FProdotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Risparmio energetico
Design robusto
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza