VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Modulo passivo
2903869

Modulo VARIOFACE Professional (VIP) per controllori ISP Siemens ET200. Interfaccia di ingresso HART analogica, 4 canali. 125 V AC/DC, corrente nominale 1 A, 2 poli.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Interfaccia da dispositivi di campo a scheda di ingresso HART® analogica 6ES7134-7TD00-0AB0
Marcatura I/O ben visibile per il cablaggio di campo nella fase di installazione del dispositivo
Minore ingombro nell'armadio di comando grazie alla struttura compatta
Un unico piedino in metallo per il montaggio e lo smontaggio dalla guida di montaggio
Canale per nastro Zack integrato per la siglatura flessibile delle apparecchiature