Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - Modulo attivo
2974891

Modulo di uscita per espansione VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (senza relè)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione
Diodo di smorzamento e contro inversione di polarità per ciascuna linea di segnale
Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno