UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C - Modulo di interfaccia
2906189

Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Experion C300 IOTA Honeywell (alta tensione, digitale): CX-TDI110 e CX-TDI120. Versione destra con verniciatura protettiva.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro
Montaggio su guida DIN
Indicazione LED per fusibile guasto
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Fusibile a innesto da 800 mA per ciascun canale
Possibilità di selezione inter-marshalling per canale o alimentazione di tensione esterna
Rivestimento conforme per la protezione di componenti incluso