UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Modulo di interfaccia
2906190
Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Experion C300 IOTA Honeywell (alta tensione, digitale): CX-TDI110 e CX-TDI120. Versione sinistra con verniciatura protettiva.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Questi moduli VARIOFACE sono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali
Custodia UM-PRO
Concepito per il montaggio sul lato sinistro dell'armadio
Montaggio su guida DIN
Indicazione LED per fusibile guasto
Abilitazione con punti di prova per ogni canale
Fusibile a innesto da 800 mA per ciascun canale
Possibilità di selezione inter-marshalling per canale o alimentazione di tensione esterna
Rivestimento conforme per la protezione di componenti incluso