UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R - Modulo attivo
2906907

Il modulo VARIOFACE a 16 canali aumenta le possibilità di impiego di Experion LX Digital Input IOTA Honeywell grazie al supporto di segnali di ingresso digitali (120 V AC) con sistemi Experion LX (24 V DC)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Custodia UM-PRO
Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
Visualizzazione (LED) dell'intensità di segnale per ciascun canale
Consente la separazione tra dispositivi di campo a 120 V e controllore a 24 V
Configurazione per ogni canale per contatti di chiusura e apertura
Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro