UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
-
Modulo di uscita
2319168
8-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und integrierter Messertrennfunktion. Redundante Spannungseinspeisung mit Melderelais. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 531.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 8 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | 30 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 630 mA |
| Corrente () | ≤ 2,5 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SDV531 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di poli | 16 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 145,5 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 93 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Il monitoraggio della tensione sul modulo non funziona in combinazione con i morsetti portafusibili HESILED inseriti a monte con LED integrato. |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2319168 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2A8N |
| Codice prodotto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356364171 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 600 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 600 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 187597e9-33ce-4b65-b608-22546e9ad9cd |
Prodotti compatibili
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Adattatore frontale 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Adattatore frontale 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Adattatore frontale 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Adattatore frontale 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Adattatore frontale 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Adattatore frontale 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Adattatore frontale 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Adattatore frontale 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Adattatore frontale 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Adattatore frontale 2314587
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YOC/... - Adattatore frontale 1770162
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Adattatore frontale 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Adattatore frontale 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Adattatore frontale 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Adattatore frontale 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Adattatore frontale 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Adattatore frontale 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Adattatore frontale 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Adattatore frontale 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Adattatore frontale 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Adattatore frontale 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Adattatore frontale 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Adattatore frontale 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Adattatore frontale 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Adattatore frontale 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Adattatore frontale 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Adattatore frontale 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Adattatore frontale 2905002
-
VF-SI/TR5/6,3AT - Set di fusibili 2901000
-
VF-SI/TR5/0,63AT - Set di fusibili 2901002
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen