UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225
-
Modulo di ingresso
2319841
Modulo di ingresso analogico a 16 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SAI 143.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 40 |
| Numero di canali | 16 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | 30 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 10 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SAI143 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di poli | 48 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 40 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Alimentazione | |
| Collegamento | a innesto |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 6 |
| Indicazione di stato disponibile | sì, in caso di guasto del fusibile |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 125,4 mm |
| Profondità | 103,55 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Il monitoraggio della tensione sul modulo non funziona in combinazione con i morsetti portafusibili HESILED inseriti a monte con LED integrato. |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2319841 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2A8N |
| Codice prodotto | DK2A8N |
| GTIN | 4046356440325 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 835 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 820 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 785e2ce9-0b17-4962-8f55-650ba5d785b8 |
Prodotti compatibili
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770154
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen