UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q
-
Modulo di interfaccia
2959609
VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 25
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di poli | 25 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 2,5 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 45 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 125 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 25 |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Passo | 2,77 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 26 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Passo | 5 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 217 mm |
| Profondità | 46,492303 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2959609 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK21A2 |
| Codice prodotto | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086251 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 216.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 156.86 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cavi 2302434
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cavi 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cavi 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cavi 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cavi 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cavi 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cavi 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cavi 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cavi 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cavi 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cavi 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Cavi 1075559
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cavi 2926506
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cavi 2926519
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cavi 2926522
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cavi 2926535
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cavi 2926548
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cavi 2926551
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cavi 2926564
-
CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Cavi 2900911
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen