DFLK 50/FKCT
-
Modulo di interfaccia
2903043
Il modulo passaparete VARIOFACE realizza un collegamento 1:1 tra connessione a molla Push-in e un connettore maschio IDC/FLK (2,54 mm, n. poli 50).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 50 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 50 A (50 °C) |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Numero di poli | 50 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Passo | 5 mm |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 38 mm |
| Altezza | 143,4 mm |
| Profondità | 58,77 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2903043 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK21C1 |
| Codice prodotto | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709583 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 174.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 169.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cavi 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cavi 2299152
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cavi 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cavi 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cavi 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cavi 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cavi 2314257
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen