UMK-2KS40/AI16/RS/K-MT/SO241
-
Modulo di ingresso
2319650
Modulo di ingresso analogico a 16 canali con connessione a vite e funzione di sezionatore a coltello integrata. Alimentazione ridondante possibile. Adatto per scheda Yokogawa SAI 143.
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 30 V DC |
| Max. amperaggio per segnale | 100 mA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | Isolamento di base |
| Controllore supportato YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SAI143 |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di poli | 32 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 40 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 169 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2319650 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2AZZ |
| GTIN | 4046356447133 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 365 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 365 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adattatore frontale 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adattatore frontale 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904653
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen