PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP
-
Modulo di espansione
2702383
Ampliamento contatto fino bis SIL 3, cat. 4, PL e In combinazione con un apparecchio di misurazione adatto, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 50 ms (Avvio sorvegliato / manuale e automatico) |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 50 ms (comando mediante A1/A2) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 25 ms (comando mediante A1/A2) |
| Tempo di ripristino | < 100 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 15,2 W (con US = 30 V, IL² = 64 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 80 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,92 W |
| Corrente istantanea | tip. 125 mA (Δt = 7 ms con Us) |
| Tempo filtro | 4 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| max. 1 ms (su A1A/2; larghezza degli impulsi di prova; impulsi di uscita/test dell'oscurità) | |
| 5 ms (su A1/A2; velocità degli impulsi di prova; impulsi di uscita/test dell'oscurità) | |
| In caso di larghezza degli impulsi di prova < 1 ms: velocità impulsi prova = 5 x larghezza impulsi prova | |
| max. 1 ms (su A1/A2; larghezza degli impulsi di prova; impulsi di entrata/test della luminosità) | |
| 10 ms (su A1/A2; velocità degli impulsi di prova; impulsi di entrata/test della luminosità) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo universale | |
| Relè: Contatti di sicurezza (23/24 ... 63/64) | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 5 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC (Contatto di sicurezza 23/24) | |
| max. 250 V AC/DC (per tutti gli altri contatti di sicurezza, rispettare la curva di carico) | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Potere di rottura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 64 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Relè: Circuito di retroazione (11/12) | |
| Descrizione dell'uscita | Contatti chiusi a riposo di sicurezza |
| Numero uscite | 1 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 24 V DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 100 mA | |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 1 A gL/gG |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | non orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 (digitale, PNP) |
| Tensione | tip. 23 V DC (US - 1 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 116,6 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Altezza | max. 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g (in caso di sollecitazioni dovute a urti, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con una durata fino a 6 ms). |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (In caso si sollecitazioni meccaniche dovute alle vibrazioni, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con durata fino a 1 ms.) |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2702383 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4055626145488 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 205 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 210.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 86f7cbf8-6903-49c5-b7cc-68930eb09995 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5.672 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061 in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto
Spessore ridotto della custodia di soli 17,5 mm
Comando a 1 e 2 canali
5 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, 1 uscita di segnalazione digitale
Attivazione automatica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen