PLC-ASC-PT100-IN
-
Modulo analogico
2906918
N. ELDAS®:
505690331
N. ELDAS®:
505690331
Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per moduli logici PLC logic (solo generazione 2), a 1 canale, tipo di segnale (Pt 100, Pt 1000) configurabile tramite DIP switch, connessione a vite
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Famiglia di prodotti | PLC logic |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Campo tensione di alimentazione, di comando, di dimensionamento riferito a US | 0,8 ... 1,1 |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 14 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Ingresso analogico, resistenza | |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Numero ingressi | 1 |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Corrente d'alimentazione sensore | 900 µA |
| Intervallo di misurazione temperatura | -50 °C ... 200 °C |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 1 % |
| Limitazione sovratensione | > 33 V |
| Risoluzione | 10 Bit (Scalato a 0 fino a 1000) |
| Ingresso analogico, resistenza | |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Numero ingressi | 1 |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Corrente d'alimentazione sensore | 900 µA |
| Intervallo di misurazione temperatura | -50 °C ... 200 °C |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 1 % |
| Limitazione sovratensione | > 33 V |
| Risoluzione | 10 Bit (Scalato a 0 fino a 1000) |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Campo tensione commutabile | 5 V DC ... 30 V DC |
| Corrente | ≤ 3 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia)) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2906918 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2622 |
| Codice prodotto | DK2622 |
| GTIN | 4055626153797 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 53.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen